??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Part Number
25-A-MFA-01
Power Rating
25 W
Product Type
A Series - Attenuator
Connector Gender
Connectors
Attenuation Value
dB
Attenuation Value Standard/Non-Standard
Non-Standard
A
0.425 Inch
B
4.000 Inch
C
0.275 Inch
D Dia.
2.000 Inch
E
4.700 Inch
F
2.300 Inch
Impedance
50 Ohm
Coolant Method
Dry, Convection Cooled
Operating Position
Any
Ambient Temperature
-40°C to 40°C
PIM
-110 dBc Min.
AC Power
None
Humidity
95% non-condensing
Weight - Approx.
9.0 oz.
Connector Material
Black Anodized Aluminum
Dimensions L x W
4.7 x 2.3 Inch
Встроенный предварительный просмотр + создание
Предпросмотр
Загрузка CAD
3D
Измерение